概要
説明
The PS9351L and PS9351L2 are optically coupled isolator containing a GaAlAs LED on the input side and a CMOS output IC on the output side.
The PS9351L and PS9351L2 are in 6-pin plastic SDIP (Shrink Dual In-line Package). The PS9351L2 has 8 mm creepage distance. The mount area of 6-pin plastic SDIP is half size of 8-pin DIP.
This photocoupler is high common mode transient immunity (CMR), a high-speed CMOS output type device designed for high-speed logic interface circuits.
The PS9351L is lead bending type (Gull-wing) for surface mounting.
The PS9351L2 is lead bending type for long creepage distance (Gull-wing) for surface mount.
特長
- High-speed response (15 Mbps)
- Long creepage distance (8mm MIN. : PS9351L2)
- Operable at high temperature (-40 to +100°C)
- High common mode transient immunity (CMH, CML = ±20 kV/µs TYP.)
- High isolation voltage (BV = 5000 Vr.m.s.)
- Pulse width distortion (|tPHL–tPLH| = 5 ns TYP.)
- Ordering number of tape product
PS9351L-E3: 2,000 pcs/reel
PS9351L2-E3: 2,000 pcs/reel - Pb-Free product
- Safety standards
UL approved : No. E72422
CSA approved : No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-22.2 60065, 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE0884-5) approved (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 160 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
Product Advisory | PDF 202 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。