概要

説明

PS9851-1, PS9851-2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,高速 CMOS 出力タイプですので,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+100℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 3 ns TYP.)
  • エンボス・テーピング対応 :
    PS9851-1-F3:1 500 個/リール
    PS9851-2-F3:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 380 KB 英語
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
8 items

設計・開発

モデル