概要
説明
PS9001は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
特長
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
- 動作周囲温度 125℃(MAX.)
- エンボス・テーピング対応品:PS9001-F3:3 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.59 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)