概要
説明
PS9122 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
PS9122 は,特に低回路電流を実現した高速ディジタル出力型フォトカプラです。
5 ピン・プラスチックSOP (Small Outline Package) を採用し,高密度実装に最適です。
特長
- 電源電圧
N ランク:VCC = 3.3 V
L ランク :VCC = 5 V - パルス幅ひずみが小さい(⏐tPHL-tPLH⏐ = 200 ns MAX.)
- 小型パッケージ(SO-5)
- 伝送速度が速い(1 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品:PS9122-F3:2 500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:File No. E72422
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008902 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 442 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)