概要
説明
PS9123 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたトーテム・ポール出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
特長
-
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
- 小型パッケージ (SO-5)
- パルス幅ひずみが小さい (⏐tPHL–tPLH⏐ = 4 ns TYP.)
- 伝送速度が速い (15 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
- トーテム・ポール出力
- エンボス・テーピング対応品:PS9123-F3 :2 500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5): 2011-11 認定品:No. 40008902 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 334 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)