概要
説明
PS9324L, PS9324L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR)に加え,パルス幅ひずみが小さいので高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9324L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9324L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9324L2)
- 伝送速度が速い (10 Mbps)
- 応答速度が速い (tPHL = 75 ns MAX., tPLH = 75 ns MAX.)
- 消費電力が低い (VCC = 3.3/5 V)
- オープン・コレクタ出力
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 製品はエンボステープに包装 :
PS9324L-E3: 2 000 個/リール
PS9324L2-E3: 2 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 504 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
Product Advisory | PDF 202 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)