概要
説明
PS9817A-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
特長
- パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 35 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 実装面積40%削減(5-pin SOP 2 個)
- 伝送速度が速い(10 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- テーピング対応品 :
PS9817A-1-F3:1 500 個/リール
PS9817A-2-F3:1 500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:File No. E72422
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008347 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 406 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)