概要

説明

PS9817A-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 実装面積40%削減(5-pin SOP 2 個)
  • 伝送速度が速い(10 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • テーピング対応品 :
    PS9817A-1-F3:1 500 個/リール
    PS9817A-2-F3:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008347 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 406 KB 英語
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
8 items

設計・開発

モデル