概要
説明
The PS9822-1 and PS9822-2 are active-low type high-speed photocouplers that use a GaAlAs light-emitting diode on the input side and a photodetector IC that includes a photodiode and a signal processor on the same chip on the output side.
The PS9822-1, -2 are high-speed digital output type photocouplers designed specifically for low circuit current.
The PS9822-2 is suitable for high density applications.
特長
- Supply Voltage
N rank: VCC = 3.3 V
L rank: VCC = 5 V - Pulse width distortion (⏐tPHL−tPLH⏐ = 200 ns MAX.)
- 40% reduction of mounting area (5-pin SOP × 2)
- High-speed (1 Mbps)
- High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
- Open collector output
- Ordering number of tape product :
PS9822-1-F3: 1 500 pcs/reel
PS9822-2-F3: 1 500 pcs/reel - Pb-Free product
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 285 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)