概要

説明

The PS9822-1 and PS9822-2 are active-low type high-speed photocouplers that use a GaAlAs light-emitting diode on the input side and a photodetector IC that includes a photodiode and a signal processor on the same chip on the output side.
The PS9822-1, -2 are high-speed digital output type photocouplers designed specifically for low circuit current.
The PS9822-2 is suitable for high density applications.

特長

  • Supply Voltage
    N rank: VCC = 3.3 V
    L rank: VCC = 5 V
  • Pulse width distortion (⏐tPHL−tPLH⏐ = 200 ns MAX.)
  • 40% reduction of mounting area (5-pin SOP × 2)
  • High-speed (1 Mbps)
  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Open collector output
  • Ordering number of tape product :
    PS9822-1-F3: 1 500 pcs/reel
    PS9822-2-F3: 1 500 pcs/reel
  • Pb-Free product

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 285 KB
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
8 items

設計・開発

モデル