概要
説明
PS9924 は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
特長
- 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
- 消費電力が低い (VCC = 3.3/5 V)
- 8 ピン LSDIP (長沿面 SDIP)
- エンボス・テーピング対応品:PS9924-F3:1000 個/リール
- 鉛フリー&ハロゲンフリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
SEMKO 認定品(沿面距離:14.5 mm *):EN 62368-1, IEC 62368-1, 強化絶縁 (* 沿面距離:15 mm 申請中)
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)