概要
説明
The PS2933-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in one package for high density mounting applications. An ultra small flat-lead package has been provided which realizes a reduction in mounting area of about 30% compared with the PS28xx series.
特長
- Ultra small flat-lead package (4.6 (L) × 2.5 (W) × 2.1 (H) mm)
- High collector to emitter voltage (VCEO = 350 V)
- High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
- Ordering number of taping product: PS2933-1-F3: 3 500 pcs/reel
- Safety standards UL approved: UL1577, Single protection BSI approved: BS EN 62368-1, Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 460 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)