概要
説明
ISL3245xEは3.3V~5V電源、フォルト保護、バランス通信用の拡張コモンモード・レンジ(CMR)差動トランシーバです。RS-485バス・ピン(ドライバ出力およびレシーバ入力)は、最大±60Vの過電圧および±15kVのESDストライクに対して保護されています。これらのトランシーバは、コモンモード電圧が±20V(RS-485の要件を超える)までの環境で動作し、このRS-485ファミリを市場で最も堅牢なファミリの1つにしています。
トランスミッタはVCC≥4.5VでRS-485に準拠しています。5Vに準拠し、VCC = 3VでもRS-485指定の54Ω負荷に1.1Vの差動出力電圧を供給します。レシーバー(Rx)入力は、Rx入力がフローティング、ショート、または終端されているが駆動されていない(アイドル)バス上にある場合に、ロジックハイのRx出力を保証する完全なフェイルセーフ設計を備えています。Rx入力の極性が入れ替わっても(ISL32457EとISL32459Eのケーブル反転機能)、Rxのフ ル・フェイルセーフ動作は維持されます。ISL32457EおよびISL32459Eには、設置中にケーブルが誤接続された場合に備えて、Rxバス・ピンとTxバス・ピンの極性を反転させるケーブル・インバート機能が搭載されています。
特長
- フォルト保護機能:RS-485バス・ピン:最大±60V
- 拡張コモンモード範囲:±20V(RS-485の要件を超える)
- ±15kVのHBM ESD保護(RS-485バス・ピン)
- 広い供給電圧範囲:3V~5.5V
- ケーブル反転ピン(ISL32457EおよびISL32459Eのみ):Rxの完全なフェイルセーフ機能を維持しながら、ケーブルの逆接続を修正
- 1/4ユニット負荷:最大128デバイスをバス上接続可能
- 高い過渡過電圧耐性:±80V
- 完全フェイルセーフ(開放、短絡、終端)RS-485レシーバ
- RS-485データ転送速度の選択:最大20Mbps
- 低静止供給電流:2.1mA
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ユーティリティ・メーター/自動検針システム
- 空調システム
- セキュリティカメラネットワーク
- 建物の照明および環境制御システム
- 産業/プロセス制御ネットワーク
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)