概要
説明
The IDT 89HP0608S 8-channel SAS / SATA Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.
特長
- 8 channel SAS / SATA signal repeater
- Advanced signal conditioning features
- Advanced diagnostic features
- Advanced power saving features
- Built-in mux/demux for Fail-Over support
- I2C programming interface
- Commercial and Industrial temperature
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.63 MB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
EOL通知 | PDF 647 KB | |
EOL通知 | PDF 898 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 31 KB | |
アプリケーションノート | PDF 739 KB | |
製品概要 | PDF 401 KB | |
製品概要 | PDF 217 KB | |
8 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)