概要
説明
The 74CBTLV16245 16-bit bus switch has standard 16245 pinouts. The device is organized as dual 8-bit low resistance switches with independent Output Enable (xOE) control inputs. The 74CBTLV16245 operates at -40C to +85C
特長
- 5 ohm A/B bi-directional switch
- Isolation Under Power-Off Conditions
- Over-voltage tolerant
- Latch-up performance exceeds 100mA
- VCC = 2.3V - 3.6V, normal range
- ESD >2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- >200V using
- machine model (C = 200pF, R = 0)
- Available in 48 pin TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)