概要
説明
The 74CBTLV3253 is a dual 1-of-4 high-speed multiplexer/demultiplexer. The select (S0, S1) input controls the data flow. The multiplexer/ demultiplexer switches are disabled when the output-enable (OE) input is high. The 74CBTLV3253 operates at -40C to +85C
特長
- Functionally equivalent to QS3253
- 5 ohm switch connection between two ports
- Isolation under power-off conditions
- Over-voltage tolerant
- Latch-up performance exceeds 100mA
- VCC = 2.3V - 3.6V, Normal Range
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- Available in 16 pin QSOP and TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)