概要
説明
The AT25DF021A is a member of our System Enhancing class of code and data storage solutions. It is designed for all system memory tasks ranging from boot/code shadowing to data logging and includes the 256-byte page Erase feature that enables efficient, lower energy datalogging.
特長
- Universally compatible pin out and command set
- Low Sleep power for bootloader tasks
- Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)