概要
説明
The AT25DN512C is a serial interface Flash memory device designed for use in a wide variety of high-volume consumer-based applications in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM for execution. The flexible erase architecture of the AT25DN512C, with its page erase granularity it is ideal for data storage as well, eliminating the need for additional data storage devices.
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)