概要
説明
The AT25FF041A is a member of our Standard class code and data storage solutions and is ideally suited for systems that need fast Read performance and low Sleep power for boot/code shadowing and Execute-in-Place tasks. It’s low power consumption and wide operating voltage range are optimized for battery-powered designs.
特長
- Universally compatible pin out and command set
- Low Sleep power for bootloader tasks
- Supports Dual IO, Quad IO and XiP operation
- Continuous read, wrap and burst modes for XiP
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)