概要
説明
The AT25XV021A is a member of our System Enhancing class of code and data storage solutions with an extended operating range up to 4.4V. It is designed for all system memory tasks ranging from boot/code shadowing to data logging and includes the 256-byte page Erase feature that enables efficient, lower energy datalogging.
特長
- Universally compatible pin out and command set
- Low Sleep power for bootloader tasks
- Active Interrupt option that reduces MCU overhead
- Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)