概要
説明
AT45DQ161 DataFlashは、当社のシステム強化クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、データロギングに最も効率的なメモリとなる高度なデュアルSRAMバッファアーキテクチャで設計されています。 また、システムの省電力化、プロセッサのオーバーヘッドの削減、ソフトウェア開発の簡素化、包括的なデータセキュリティとインテグリティオプションなどを提供する一連の高度な機能も組み込まれています。
特長
- デュアル IOとクワッド IOに対応
- 制御可能なデュアルR/W SRAMバッファを搭載し、最大限の柔軟性を実現
- 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
- バイトの書き込みにより、シリアルNORフラッシュデバイスにシリアルEEPROM機能を提供
- 超ディープパワーダウン
- 包括セキュリティとユニークID機能により、外部からの改ざんより機器を守る
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)