概要
説明
The HD74LS373, 8-bit register features totem-pole three-state outputs designed specifically for driving highlycapacitive or relatively low-impedance loads. The high-impedance third state and increased high-logic-level drive provide this register with the capacity of being connected directly to and driving the bus lines in a bus-organized system without need for interface or pull-up components. They are particularly attractive for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers. The eight latches are transparent D-type latches meaning that while the enable (G) is high the Q outputs will follow the data (D) inputs. When the enable is taken low the output will be latched at the level of the data that was setup.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 313 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)