ルネサスの8ビット、16ビット、32ビットのマイクロコントローラ(MCU)およびマイクロプロセッサ(MPU)の幅広いポートフォリオは、幅広いメモリとパッケージのオプションで提供されています。 ルネサスのMCUとMPUは、高速、高信頼性、低コスト、そして環境に優しい性能を実現しています。 大容量フラッシュメモリの集積を可能にする最新のプロセス技術を取り入れた当社のMCUやMPUは、高品質・高信頼性が要求される厳しい分野をはじめ、さまざまなアプリケーションで使用されています。
ルネサスの8ビット、16ビット、32ビットのマイクロコントローラ(MCU)およびマイクロプロセッサ(MPU)の幅広いポートフォリオは、幅広いメモリとパッケージのオプションで提供されています。 ルネサスのMCUとMPUは、高速、高信頼性、低コスト、そして環境に優しい性能を実現しています。 大容量フラッシュメモリの集積を可能にする最新のプロセス技術を取り入れた当社のMCUやMPUは、高品質・高信頼性が要求される厳しい分野をはじめ、さまざまなアプリケーションで使用されています。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。