概要
説明
スマートロックの需要は、ホームやビルオートメーション産業で急速に伸びています。 このスマートドアロックソリューションは、指紋による制御と低電力Wi-Fiを備えており、便利な指紋認識とオンサイトおよびリモートによるロックの開閉機能を提供します。 このソリューションでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) IoT を使用してドアを操作し、ドアの開閉などの状態を監視します。 ユーザーは、モバイルアプリを使用してこれらの操作を制御できます。
特長
- RX651は、高性能(120MHz)、低ピン数、32ビットマイクロコントローラ(MCU)で、指紋モジュール用のアルゴリズムの設計に適しています。
- バッテリ駆動のIoT デバイス向けの超低消費電力 Wi-Fi SoC です。
- Java 用 Android システムに基づくオープンソース アプリのエントリー レベルのカスタマー リファレンス。
- ユーザーはボタンを使用してドアをリモートで開閉できます。
アプリケーション
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
このスマートドアロックソリューションは、AWS IoTを利用してドアを操作し、開閉などのドアの状態を監視します。 ユーザーはモバイル・アプリケーションを使ってこれらの操作をコントロールできます。