RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 652 KB 英語 | |
アプリケーションノート |
PDF
9.28 MB
英語
関連ファイル:
|
|
2 items
|
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
The ZSSC3240KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3240 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's...
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSOR circleアクティブ |
![]() |
IO-Link通信機能を備えた産業用センシングソリューションのご紹介 | ブログ | 2023年11月29日 |
![]() |
RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現 | ブログ | 2023年2月16日 |
![]() |
インダストリー4.0における産業用ネットワーク | ブログ | 2022年11月25日 |