概要

説明

この産業用CANセンサネットワークは、メイン監視ボードと温湿度、気流、および空気質センサを備えた複数のドーターボードを特徴とする概念実証セットです。 センサボードは、スモールフォームファクタの RA2L1 マイクロコントローラとCANモジュールを内蔵したArm® Cortex-M23®プロセッサを使用し、高性能と安定性を備えた700V AC/DC降圧レギュレータで駆動されます。 このレギュレータは連続PFMと低ピーク電流に対応し、可聴域のノイズがなく低EMIを特徴とします センサボードは、絶縁型トランシーバーを使用して、センサ側とモニターの間の安全性を維持します。 このトータルデザインは、CANネットワークの試作の出発点として容易に利用できます。

特長

  • 絶縁型トランシーバを備えたCANネットワークは、安定な通信インターフェースを提供します
  • 可聴域のノイズがなく、センサドーターカードからの低EMI
  • 屋内空気質、気流、温湿度の3種類のセンサから選択可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.73 MB
1 item

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 846 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 184 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37 KB
3 items

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

このソリューションでは、絶縁型RS-485トランシーバを使用して、複数のボードとセンサ間の接続、暗号化、復号化を実現するRA2L1 MCUのCAN機能をご覧いただけます。