概要
説明
家庭用ガス警報は、一酸化炭素濃度の変化がガス漏れまたは不完全燃焼により検出されるとすぐに、点滅するLEDとブザー警報で人々に警告するシステムです。 この簡単な装置で家庭の安全レベルを向上させることができます。
この家庭用ガス警報器のリファレンスデザインは、ブザー出力コントローラを使用してLEDとブザーを制御する小型・小ピン・低消費電力の汎用マイコンRL78/G10を搭載しています。 一酸化炭素センサの出力電圧をISL28113オペアンプで増幅した電圧値を毎秒A/Dコンバータで変換して一酸化炭素濃度データを取得します。警告が必要と判断すると、ブザーが鳴ります。 また、RL78/G10のSTOPモード機能により、低消費電力制御を実現できます。 RL78/G10は、民生品の小型化に最適な小ピンマイコンです。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- RL78/G10を搭載したデモボード
- CO濃度検出サイクルは5秒、ステータス表示サイクルは20秒です
- CO濃度とその持続時間がアラームしきい値に達した場合、音声アラームと表示アラームが起動します
- 20秒毎に点滅する緑LEDは、システムが実行中であることを示します
- バッテリ電圧が3.6V未満の場合、低電圧アラームが起動します
- システムがクラッシュしているかプログラムを制御できません。自動的にリカバリできます
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 398 KB | |
カタログ | PDF 12.04 MB 英語 | |
データシート | PDF 1.65 MB | |
3 items
|
ビデオ&トレーニング
RL78/G10マイクロコントローラを用いた、家庭用ガス警報器のクイックソリューションデモを紹介いたします。このソリューションは、建物内で一酸化炭素が充満してしまったことを検知し、人の生命や財産を守ることを想定して設計しています。