概要
説明
テセラ・テクノロジーのDALI(Digital Addressable Lighting Interface)照明制御ソリューションは、DALI対応照明機器の開発をワンストップサービスでサポートします。 ルネサスのRX 32ビットマイクロコントローラ(MCU)をサポートするさまざまな開発ツールが利用可能です。 TCM-RX65N-OP1は、"Renesas RX65N Cloud Kit" にDALI通信機能を追加するためのDALI-2準拠のオプションボードです。 この設計では、複数のスレーブがAWS上のDALIプロトコルを使用して単一のマスターによって制御されます。 ユーザーにAWS アカウントを介して通信の設定をステップバイステップでガイドします。
特長
- DALI-2インターフェース
- 制御装置は64個の制御ギアと通信可能
- 制御デバイスは、DALI GUI動作モードまたはAmazon Web Services(AWS)動作モードのいずれかを使用して制御できます
- このシステムには複数のDALI通信経路があり、"コントロールギア" の後に接続された照明器具の調光制御が可能です
- 目的に応じて3つの操作モードが利用可能です。
- DALI GUI操作モード: USB経由でPC上の"DALIマスターコントローラーGUI" アプリケーションで調光を制御
- AWS Web操作モード: "RX65N Cloud Kit"のWi-Fiモジュール経由の"AWS Web Application" で調光を制御
- スイッチ動作モード: この"オプションボード" のマトリックスボタンスイッチで調光を制御
アプリケーション
アプリケーション
- スマートビルディング
- スマートホーム
- コンシューマ製品
- 産業用照明制御
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
このソリューションでは、AWS上のDALIプロトコルを使って、1つのマスタから複数のスレーブを制御します。 AWSアカウントを利用した通信の設定をステップバイステップで行うことが可能です。