概要
説明
更新日: 2022年8月9日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
RZ/G2Lグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご確認ください。
[提供機能]
- Linuxカーネル
- デバイスドライバー
[対象リファレンスボード]
RZG2L Evaluation Board Kit
[更新履歴]
2021/4/9:4.19-CIP版 BSP V1.0
2021/7/30:4.19-CIP版 BSP V1.1
2021/8/20:4.19-CIP版 BSP V1.1update1
2021/9/30:4.19-CIP版 BSP V1.3
2021/11/19:4.19-CIP版 BSP V1.3update1
2021/12/15:4.19-CIP版 BSP V1.3 update2
2022/2/28:4.19-CIP版 BSP V1.4
2022/8/9:4.19-CIP版 BSP V1.4 additional package
[ダウンロード]
EVKとセットで使用するソフトウエアパッケージは、最新のVerified Linux Package(VLP)及びその関連パッケージをご利用下さい。なお、BSP及びBSP関連パッケージのダウンロードリンクは8月末、WEBに表示されなくなります。
- RZ/G2L Board Support Package V1.0
RZ/G2L Board Support Package V1.0 (RTK0EF0045Z0019AZJ-v1.0.zip) (ZIP) - RZ/G2L Board Support Package V1.1update1
RZ/G2L Board Support Package V1.1update1 (RTK0EF0045Z0019AZJ-v1.1update1.zip) (ZIP) - RZ/G2L Group Board Support Package V1.3update1
RZ/G2L Group Board Support Package V1.3update1 (RTK0EF0045Z0019AZJ-v1.3update1.zip) (ZIP) - RZ/G2L Group Board Support Package V1.3 update2
RZ/G2L Board Support Package V1.3 update2 (RTK0EF0045Z0019AZJ-v1.3update2.zip) (ZIP) - RZ/G2L Group Board Support Package V1.4
RZ/G2L Group Board Support Package V1.4 (RTK0EF0045Z0019AZJ-v1.4.zip) (ZIP)
Additional package for RZ/G2L Group BSPv1.4 (additional_pkg_rzg2l_bsp1.4.zip) (ZIP)
[注意]
本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。ライセンスの内容をご確認いただいた上で、実製品への適用可能性を十分ご検討いただくようお願いいたします。