概要

説明

RZ/A2Mは、HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)、中でもカメラを使ったアプリケーションに適しています。モバイル機器で広く使われているMIPIカメラインタフェースに対応し、入力画像を高速処理するDRP(Dynamically Reconfigurable Processor)を搭載。またイーサネットを2チャネル搭載するとともに、暗号ハードウェアアクセラレータによりセキュリティを強化。安心かつ安全な高速ネットワーク接続が可能になり、家電から産業機器まで幅広いシステムの画像認識アプリケーションに適用できます。

DRPテクノロジとアプリケーション
はじめてのRZ/A2M

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 528MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 272 to 324-pin FBGA, 176 to 256-pin LFBGA
  • Memory: SRAM Max. 4MB
  • PWM: PWM Output x 15, 3-phase PWM Output Function

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
RZ/A2M FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、様々な機能をサポートするRZ/A2M用ソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
RZA2 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package用DRPライブラリ
RZ/A2M用ソフトウェア
Software Package ルネサス
10 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 33 KB 英語
1 item

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

DRP搭載「RZ/A2M」で実現するビジュアルサーボ
ビジョン&ダイナミクス・インテグレーションを実践するデモンストレーションです。 本デモンストレーションでは、手先に付けた小型カメラと当社製マイコンRZ/A2Mだけでロボットアームを制御し、移動する物体をリアルタイムに追従し把持します。 画像処理でターゲットを特定するため、難しいティーチングも不要です。

ニュース&ブログ