概要
説明
更新日: 2024年6月28日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。(*) 検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。
(*) VLP[5.10-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い2031/1Hに終了します。
CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。
提供機能
- Linuxカーネル
- デバイスドライバー
対象リファレンスボード
- RZ/G3S Evaluation Board Kit
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
- HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
- Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
- RZ/G2L Evaluation Board Kit
- RZ/G2LC Evaluation Board Kit
- RZ/G2UL Evaluation Board Kit
- iWave RZ/G1H-PF開発キット
- iWave RZ/G1M-PF開発キット
- iWave RZ/G1N-PF開発キット
- iWave RZ/G1E-PF開発キット
更新履歴
- 2024/6/28: 5.10-CIP版 VLP/ V3.0.6-update2
- 2024/5/31: 5.10-CIP版 VLP/ V3.0.6-update1
- 2024/5/20: RZ/G2L Group, RZ/V2L Group, and RZ/Five BSP Manual Set v3.0.6
- 2024/4/24: 5.10-CIP版 VLP/ V3.0.6
- 2024/1/30: 5.10-CIP版 VLP v3.0.5-update3
- 2023/11/17: 5.10-CIP版 VLP V3.0.5-update1
- 2023/10/31:5.10-CIP版 VLP V3.0.5(RZ/G1に対応,SDカードイメージ出力に対応)
- 2023/7/31:RZ/G2LC, RZ/G2UL SMARC EVK向けのビルド済みイメージ
- 2023/6/6:RZ/G2L SMARC EVK向けのビルド済みイメージ
- 2023/4/21:5.10-CIP版 VLP V3.0.3(RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0.2に対応)
- 2023/3/31:5.10-CIP版 VLP V3.0.3
- 2022/9/30:5.10-CIP版 VLP V3.0.1
リリース情報
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、製品に応じてマルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。
- RZ/G Verified Linux Package v3.0.3(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.3.zip) (ZIP)
- RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP]
- RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/G2LC
- RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/G2L
- Open source packages(oss_pkg_rzg_v3.0.3.7z) (7Z)
ターゲットデバイス
ダウンロード
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、製品に応じてマルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。
* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
RZ/G3S製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版] | RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。 | V1.0.2 | Proprietary |
RZ/G2L製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/G2LC | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V1.2.2 | Proprietary |
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/G2L | RZ/G2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V1.2.1 | Proprietary |
RZ/G2L Pre-built Images (RZG2L_VLP3.0.6_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2L SMARC EVK向けのビルド済みQtイメージです。 | V3.0.6 |
RZ/G2LC製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/G2LC | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V1.2.2 | Proprietary |
RZ/G2LC Pre-built Images (RZG2LC_VLP3.0.6_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2LC SMARC EVK向けのビルド済みQtイメージです。 | V3.0.6 |
RZ/G2UL製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ/G2UL Pre-built Images (RZG2UL_VLP3.0.6_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G2UL SMARC EVK向けのビルド済みbspイメージです。 | V3.0.6 |
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E製品向け
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package v3.0.6-update2(RTK0EF0045Z0021AZJ-v3.0.6-update2.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V3.0.6-update2 | OSS |
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP] | RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。(公開準備中) | - | Proprietary |
全製品共通ファイル
ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
---|---|---|---|
Open source packages(oss_pkg_rzg_v3.0.6-update2.7z) (7Z) | OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。 | V3.0.6 | OSS |
関連ドキュメント
ダウンロード | 説明 |
---|---|
RZ/G3S製品向け RZ/G3S Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z96001ZJ_v3.0.0.zip) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 |
RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E製品向け RZ/G2 Group BSP Manual Set (ZIP) | |
RZ/G2Lグループ製品向け RZ/G2L,Five,V2L Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9000AZJ-v3.0.6.zip) (ZIP) | |
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E製品向け RZ/G1 Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9000AZJ-v3.0.0.zip) (ZIP) | |
RZ/G2L向け RZ/G2L Group and RZ/V2L Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF) | GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ/G Verified Linux Package、RZ MPU Graphics Library、および RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。 |