iWave RZ/G1C-PF開発キット
ルネサス製CPUの RZ/G1C-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1C搭載の小型シングルボードを提供開始します...
3Dグラフィックスエンジン(SGX531)、Full HD動画のエンコード、デコードに対応可能なハードウェアを搭載したHMIソリューション向け組込みプロセッサ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
1 item
|
ルネサス製CPUの RZ/G1C-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1C搭載の小型シングルボードを提供開始します...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Series Name |
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory Interface |
GPU |
Accelerator |
PCIe Revision |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Supply Voltage (V) |
CPU |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||
RZ/G | Cortex-A7 x 2 | 1000 | 32 | - | 332 | DDR3-1000 (32-bit) | PowerVR SGX531 | - | - | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 156 | FC-BGA | 501 | -40 to 85°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 32-bit x 12-ch | - | Display Function | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 2 |