概要

説明

The SLG59H1302C is a 130 V surge‑protected, 28 V tolerant power splitter with two high‑current switches and an 0.1 A capable LDO in 28‑ball WLCSP. With independent control for each channel, the SLG59H1302C contains a 6 A capable, 12 mΩ nFET switch for the BUS‑to‑OUT path and a reverse‑blocking 6 A capable, 24 mΩ nFET switch for the BUS‑to‑SYS path. An internal, “always ON” LDO is 0.1 A capable and can be used to supply power to downstream devices when the BUS terminal voltage is higher than 2.7 V. When the SYS terminal turns on, the IC’s push‑pull PG output becomes asserted. The SLG59H1302C is fully specified over the industrial -40 °C to 85 °C temperature range.

特長

  • Internal 130 V - rated TVS (IEC61000-4-5)
  • 28 V Tolerant, Continuous VBUS Operation
  • BUS-to-OUT nFET: 12 mΩ / 6 A
  • BUS-to-SYS nFET: 24 mΩ / 6 A B2B RB
  • BUS Regulator: 3.9 V ±10% tol, 0.1 A capable
  • BUS UVLO & OVLO Protection:
    • OVP Response Time: 200 ns
  • Push-pull PG (Power Good) Output
    • PG Assertion: VSYS > 90%
    • PG De-assertion: OVLO, UVLO, Thermal shutoff, ON2 = LOW, or SD = LOW
  • Active-HIGH IC Shutdown Input
  • Active-LOW ON1 Input (BUS-to-OUT)
  • Active-HIGH ON2 Input (BUS-to-SYS)
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • 28 L WLCSP: Pb-free/RoHS-Compliant

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Wearable Devices
  • Tablet PCs and Smartphone

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 906 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 1.07 MB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル