SLG59H1342V Evaluation Board
The SLG59H1342V-EVB board evaluates the SLG59H1342C High Voltage GreenFET Load Switch
The SLG59H1342C is a self-powered, high-performance, 70 mΩ nFET load switch designed for high-side power-rail applications up to 1.5 A. When ON, internal reverse-current protection will quickly open the switch in the event of a reverse-voltage condition is detected (a VOUT > VIN + 50 mV condition opens the switch). When OFF, an internal back-to-back reverse-current blocking circuit prevents reverse path leakage current.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.10 MB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
3 items
|
The SLG59H1342V-EVB board evaluates the SLG59H1342C High Voltage GreenFET Load Switch
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。