概要

説明

The RAA223021 evaluation board (RTKA223021DE0010BU) is a high voltage flyback converter that is designed to demonstrate a low-cost high-performance isolated AC/DC converter. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 12V output capable of up to 1A of load current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a double-sided printed circuit board (PCB) with full-wave input rectification.

特長

  • Universal input
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Standby power less than 50mW
  • No audible noise
 

アプリケーション

アプリケーション

  • Home appliances
  • Home automation, IoT, and sensors
  • Metering and industry control
  • Bias power

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.10 MB
データシート PDF 877 KB
2 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 683 KB
1 item

関連ボード&キット

ボード&キット