ルネサスのBCID(Battery Charger Identification)製品は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用チャージャ)識別回路を組み合わせたUSBデバイスです。 これらのデバイスは、Apple*およびSamsung**準拠デバイス用のデータ接点検出および抵抗バイアス設定を含む、最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版をサポートしています。 これらのデバイスは、データ線プルアップ抵抗を使用したレガシーUSB D+/D-ショート検出もサポートしています。

特長

  • USB BC 1.1 and BC 1.2
    • SDP、CDP、DCPハンドシェーキングプロトコル
  • 中国のテレコム標準YD/T 1591-2009
  • アップル独自の専用チャージャスキーム
    • 5Vで1A、2A、2.4A
  • 独自開発のサムスンギャラクシータブレット
  • Qualcomm® Quick Charge™ 2.0テクノロジ搭載
画像

* AppleのiPhone、iPad、iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
** SamsungGalaxyTabisはSamsungElectronicsの商標であり、韓国およびその他の国で登録されています。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2 items

プロダクトセレクタ: USBバッテリチャージ識別IC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 261 KB
カタログ PDF 457 KB
2 items