ルネサスは、150°Cのジャンクション温度(Tj)を保証し、さまざまなパッケージで提供されるトライアックやサイリスタデバイスを豊富に取り揃えています。 当社のトライアックとサイリスタは、洗濯機などの白物家電に最適です。
カテゴリ
パワーディスクリートサイリスタ
ジャンクション温度150℃保証の低~中電力サイリスタ
パワーディスクリートトライアック
ジャンクション温度150℃保証の低〜中電力トライアック
プロダクトセレクタ: パワーサイリスタとトライアック
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ![](/themes/idt8/images/product-selector-block.png)