ハイサイドFETドライバは、一般的なPチャネルMOSFETではなくNチャネルMOSFETを使用することで、デスクトップ、ノートブック、ネットブックの電源レールを効率的かつ直線的にオンとオフを切り替えます。 ハイサイドFETドライバは部品数を大幅に削減できるので、(リーク電流の削減により)スリープモード電力を節約し、既存のソリューションと同等のコストでPCB面積を減らせます。

また、ハイサイドFETドライバは、ランプレートや遅延のため、インテル・リファレンスデザインのロード・スイッチをサポートします。 さらに、ハイサイドFETドライバは、コストを増加させることなく、製品を現在および将来のEnergyStar®仕様に適合させるのに役立ちます。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 18 KB
PCB設計ファイル ZIP 3 KB
2 items

プロダクトセレクタ: ハイサイドFETドライバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント