概要

説明

ISL80111、ISL80112、およびISL80113は超低ドロップアウトLDOで、データ通信、コンピューティング、ストレージ、および医療アプリケーションなど、サイズに制約のある設計において性能、サイズ、消費電力の最適なバランスを提供します。 これらのLDOは、1A、2A、および3Aの出力電流に対して仕様が規定されており、低電圧変換用に最適化されています。VIN が 1V~3.6V、BIAS が従来の 2.9V~5.5V で動作し、VOUT は 0.8V~3.3V で調整可能です。100kHzでVIN V入力PSRRが40dBを超えるため、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。 保証された±1.6%のVOUT精度の全体的な条件により、最新の低電圧デジタルICに正確な電圧を供給することができます。 イネーブル入力により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードにすることができます。 この製品ファミリにはサブミクロンのCMOSプロセスが使用されており、通常2.5V未満の入力電圧変換を必要とするアプリケーションにクラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 また、NMOSパワー段特有の優れた負荷過渡レギュレーションも備えています。 これらのLDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数として消費する静止電流が大幅に小さくなります。

特長

  • 超低ドロップアウト: 3Aで75mV(標準値)
  • 優れたVINV入力 PSRR: 1kHzで70dB(標準値)
  • -40ºC < TJ < +125ºCで±1.6%のVOUTV出力精度を保証
  • 非常に高速な負荷過渡応答
  • 広範な保護およびレポート機能
  • VINV入力範囲: 1V〜3.6V、VOUTV出力範囲:0.8V〜3.3V
  • 小型 10 Ld 3x3 DFN パッケージ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ノイズに敏感な計測器および医療システム
  • データ・アクイジションおよびデータ通信システム
  • ストレージ、通信、サーバー機器
  • 低電圧DSP、FPGA、およびASICコア電源
  • スイッチモード電源のポストレギュレーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 909 KB 英語
カタログ PDF 5.63 MB 英語
製品変更通知 PDF 326 KB
製品変更通知 PDF 498 KB
Product Advisory PDF 363 KB
製品変更通知 PDF 84 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
8 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル