概要
説明
ISL88001、ISL88002、ISL88003スーパーバイザは、非常に低消費電力の160nA電圧スーパーバイザで、さまざまなアプリケーションで電源電圧の監視に役立ちます。 ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、小型の3 Ld SC-70およびSOT-23パッケージでパワーオンリセットと電源電圧監視を提供することにより、システムコストの削減、ボードスペース要件の削減、およびシステムの信頼性の向上に役立ちます。
最も一般的な電圧トリップポイントは、1.8V ~ 5.0V の標準電源で使用できます。これらのリセットしきい値電圧の精度は ±1.2% 以内で、リセット信号は 1V まで有効です。アクティブ・ハイおよびアクティブ・ローのリセット出力は、プッシュプル構成とオープン・ドレイン構成で利用できます(「機能ブロック図」を参照)。ISL88001、ISL88002、ISL88003デバイスは、低消費電力と高スレッショルド精度を実現するように特別に設計されているため、特に電子機器やポータブル機器に適しています。
特長
- 単一電圧監視監視回路
- 固定電圧オプションにより、+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、および+5.0V電源の高精度監視が可能
- 超低消費電流:160nA
- ±1.2%の電圧スレッショルド精度
- 190msのパワーオン・リセット・タイムアウト
- リセット信号はVDD = 1Vまで有効
- 外付け部品不要
- 電源トランジェントに対する耐性
- 小型3 Ld SC-70および3 Ld SOT-23鉛フリーパッケージで供給
- MAX803、MAX809、MAX810とのピンコンパチブル
- 鉛フリー(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- マイクロプロセッサ/マイクロコントローラシステム
- インテリジェント機器
- コントローラ
- コンピュータシステム
- ポータブル/バッテリ駆動機器
- PDAおよびハンドヘルドPCデバイス
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)