概要
説明
USB Power Delivery(PD)仕様Rev.3.0とUSB-Type Cに対応したボードです。 R9A02G011 USB PDコントローラは、USB Type-Cを受け入れるための認証を行います。
特長
- 広範囲のDC電源から入力電力を取得します。
- 出力電圧が20Vを超えても、USB Type-Cの電力定格内に収まります。
- USB PDの最大電力範囲内に収まりながら、バッテリに蓄えられたエネルギーから負荷へのターボブーストを有効にします(たとえば、バッテリ電源を利用して、モータのキックスタート段階で補助的な電力を供給し、USB Type-Cアダプタの電流制限によって突入電流がヒットしないようにします)。
アプリケーション
アプリケーション
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
USB Power Delivery(PD)仕様Rev.3.0とUSB-Type Cに対応したボードです。 R9A02G011 USB PDコントローラは、USB Type-Cを受け入れるための認証を行います。