概要
説明
R9A02G015 は、ユニバーサル シリアル バス (USB) パワー デリバリー (PD) システムに不可欠な MCU ベースの Type-C ポート マネージャー (TCPM) です。 R9A02G015 は、USB PD 3.1 仕様に準拠した TCPM – USB PD Policy Engine 機能を実装しています。 USB PDシステムのType-Cポートコントローラー(TCPC)と連携します。
R9A02G015 の TCPM は、Type-C ポート コントローラ インターフェイス (TCPCi) 仕様に準拠するあらゆる TCPC と連携できます。
特長
- Compliant with USB Power Delivery Specification Revision 3.1 and USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.1.
- USB-IF Silicon Certified: TID = 8183
- USB certified TCPM firmware, supports USB PD 3.1 SPR and EPR
- In addition to TCPM, the firmware supports:
- Varies Renesas DC/DC VRs and Battery charger products
- Muti-USB ports (up to 3)
- Customization for USB data, DP Alt-mode, MUX, Retimer, CPU/APU/EC control
- Industry’s leading lowest level of power consumption RL78 core MCU
- Max 24MHz operating frequency
- 12KB Flash / 7KB RAM / 2KB Data Flash
- USB 2.0 Host/Function with BC1.2 (R9A02G0150)
- Up to 2/3-ch I2C (R9A02G0150/R9A02G0151)
- Timer array unit support 2-ch CSI / 1-ch UART / 2-ch Simplified I2C
- ADC support –ch analog input
- 8-ch 16-bit timer, 1-ch 12-bit timer, 1-ch Watchdog timer
- Operating voltage 2.7V to 5.5V
- 32-Lt 4x4 QFN
- Product option:
- R9A02G0150 – w/ USB 2.0 Host/Function
- R9A02G0151 – w/o USB
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- USB コンセント, モバイルバッテリー
- ACアダプタ, USB PDハブ, PC
- モバイル機器 (スマートフォン, タブレット), ドッキングステーション
- PC周辺機器(モニター,プリンタ, ルーター, 外付けHDD)
- ホームエレクトロニクス (DTV, STB, ホームゲートウェイ)
- POS, 測定器
- USB Type-C®ケーブル、etc.
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)
ビデオ&トレーニング
USB Power Delivery (USB PD)
SI-05
Video List
注意)
本製品はSilicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けた SuperFlash(R)を使用しています。SuperFlash(R)は、米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国 における登録商標です。