概要

説明

The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2.2V to 5.5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0. 2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA output current sourcing with low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1.024V, 1.2V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 4.096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery powered applications.

特長

  • Reference output voltages: 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Precision 0.2% initial accuracy
  • Input voltage range:
  • ISL21010-10, -12, -15 -20: 2.2V to 5.5V
  • ISL21010-25: 2.6V to 5.5V
  • ISL21010-30: 3.1V to 5.5V
  • ISL21010-33: 3.4V to 5.5V
  • ISL21010-41: 4.2V to 5.5V
  • Output current source capability: 25mA
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Output voltage noise (VOUT = 2.048V): 58μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 48μA (typical)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Package: 3 Ld SOT-23

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Battery Management/Monitoring
  • Low Power Standby Voltages
  • Portable Instrumentation
  • Consumer/Medical Electronics
  • Lower Cost Industrial and Instrumentation
  • Power Regulation Circuits
  • Control Loops and Compensation Networks
  • LED/Diode Supply

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.32 MB
カタログ PDF 5.40 MB 英語
製品変更通知 PDF 178 KB
Price Increase Notice PDF 208 KB
Product Advisory PDF 240 KB
マニュアル-開発ツール PDF 390 KB
アプリケーションノート PDF 1.39 MB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 287 KB
9 items

設計・開発

モデル