概要
説明
The RA9520 is a highly-integrated single-chip wireless power transmitter/receiver IC (TRx). The device can be configured to receive or transmit an AC power signal through magnetic induction.
The RA9520 integrates a high-efficiency Synchronous Full Bridge Rectifier and control circuitry to modulate the load to send message packets to the Transmitter (Tx) to optimize power delivery. Wireless power transfer is managed by an integrated 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor offering a high level of programmability while consuming extremely low standby power. The processor can also control GPIOs to indicate operating and fault modes.
The RA9520 features EEPROM or non-volatile memory that enables customers to customize the design parameters such as default FOD thresholds and implement over-the-air (OTA) control firmware updates. It is available in an ultra-small 40-DSBGA package.
特長
- Delivers up to 24W of power in proprietary mode
- 15V/1.6A integrated high-performance main LDO (MLDO)
- Supports latest WPC 1.3 specification
- ±2% accurate output current sensing for robust FOD detection
- WattShare™ TRx Mode with up to 5W of RX output power
- Supports bi-directional data communications
- Embedded 32-bit ARMTM Cortex-M0 processor
- 16kB EEPROM memory to support OTA updates
- Switch mode PCLAMP for robust over-voltage clamping
- Ping detection for reduced power consumption at 100% charge state
- Supports X-Y alignment coils
- 1.2V and multiple other IO voltage rail support to interface with processors of advanced technology nodes
- Package: 2.13 × 3.25 × 0.6 mm with 0.40mm ball pitch, 40-DSBGA
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 402 KB | |
アプリケーションノート | PDF 810 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 640 KB | |
概要 | PDF 1.14 MB | |
アプリケーションノート | PDF 3.74 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 627 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
An overview of IDT's wireless power reference designs for 5W and 15W applications. Specific reference designs cover automotive, bi-directional communication, and extended power profile (EPP) solutions for iOS and Android smartphone devices.
For more information about IDT's industry-leading wireless power solutions, visit www.idt.com/wirelesspower.
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年5月25日 | ||
ブログ | 2018年5月12日 | ||
ニュース | 2018年4月16日 | ||
ニュース | 2018年4月4日 | ||
ニュース | 2018年3月9日 | ||
ニュース | 2018年2月27日 | ||
ブログ | 2017年11月2日 | ||
ニュース | 2016年6月21日 | ||
IDT、業界最高効率の15Wワイヤレス給電 トランスミッタとレシーバのソリューションを発表 | ニュース | 2016年2月29日 | |
ニュース | 2016年2月16日 | ||
ニュース | 2015年3月2日 |