Evaluation Board for 15–30W Wireless Power Receiver with WattShare™ Mode
The RA9530-R-EVK Wireless Power Evaluation Board can demonstrate the features and performance of the RA9530 Wireless Power Receiver with WattShare™ mode. The board...
RA9530は高集積の1チップワイヤレス給電トランスミッタ/レシーバIC(TRx)です。 このデバイスは磁気誘導によって交流電力信号を受信または送信するように構成することができまます。
RA9530は高効率の同期フルブリッジ整流器と制御回路を統合し、トランスミッタ(Tx)にメッセージパケットを送るために負荷を変調し、電力供給を最適化します。 ワイヤレス電力伝送は内蔵の32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサによって管理され、極めて低い待機電力で高いレベルのプログラマビリティを提供します。 また、プロセッサはGPIOを制御して、動作モードや故障モードを示すことができます。
RA9530はEEPROMまたは不揮発性メモリを備えており、お客様はデフォルトのFODしきい値などの設計パラメータをカスタマイズし、無線(OTA)制御ファームウェアの更新を実施することが可能です。 このデバイスは超小型の48-DSBGAパッケージで提供されます。
The RA9530-R-EVK Wireless Power Evaluation Board can demonstrate the features and performance of the RA9530 Wireless Power Receiver with WattShare™ mode. The board...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
An overview of IDT's wireless power reference designs for 5W and 15W applications. Specific reference designs cover automotive, bi-directional communication, and extended power profile (EPP) solutions for iOS and Android smartphone devices.
For more information about IDT's industry-leading wireless power solutions, visit www.idt.com/wirelesspower.
ブログ | 2018年5月12日 | ||
ニュース | 2018年4月16日 | ||
ニュース | 2018年4月4日 | ||
ニュース | 2018年3月9日 | ||
ニュース | 2018年2月27日 | ||
ブログ | 2017年11月2日 | ||
ニュース | 2016年6月21日 | ||
IDT、業界最高効率の15Wワイヤレス給電 トランスミッタとレシーバのソリューションを発表 | ニュース | 2016年2月29日 | |
ニュース | 2016年2月16日 | ||
ニュース | 2015年3月2日 |