概要
説明
FS1023-DLは増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。
FS1023-DLは液体用アプリケーションを対象としています。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。FS1023-DL は流量に応じた非線形カーブを出力し、低流量でも高感度です。アナログの0~4.5V出力及びデジタルI2C出力を備えています。
FS1023-DLはNSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effectsに適合しています。水や飲料のアプリケーションで安全に使用できます。
特長
- 液体媒体の測定
- 堅牢な固体絶縁技術
- 高い耐振動 / 耐圧力衝撃性能
- 高速応答
- 0〜4.5V DC出力、デジタルI2C出力
- 電源電圧:5V DC
- 動作温度範囲 5℃~+75℃
- NSF/ANSI 61 準拠
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Water dispensers
- Liquid metering or switch
- Process controls and monitoring
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 270 KB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
製品変更通知 | PDF 87 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2017年10月20日 | ||
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |