Mass Flow Sensor Evaluation Kit
The FS2012-EVK mass flow sensor evaluation kit, featuring the FS2012 high performance and fully calibrated mass flow rate module for non-corrosive gas or liquid flow....
FS1023は増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。
FS1023は液体媒体を測定できます。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。低流量でも高感度であり、応答時間も非常に高速です。
上流側と下流側のサーモパイルのセットは、シングルエンド回路で独立して使用することも、差動構成で接続することも可能です。上流と下流の各サーモパイルは0V~4.5Vの出力を持つアンプに接続されています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 166 KB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
4 items
|
The FS2012-EVK mass flow sensor evaluation kit, featuring the FS2012 high performance and fully calibrated mass flow rate module for non-corrosive gas or liquid flow....
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
説明 |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
Liquid, 0 to 3 SLPM | 0 to 70°C |
![]() |
Why Reinvent Turbine Wheel-Style Flow Meters? | ブログ | 2017年10月20日 |
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |