ルネサスは、統合4Dイメージングレーダのパイオニアです。 イメージングレーダは、従来のポイントトラッキングデバイスから、高密度な点の集まりを抽出して、形状やサイズなどの特徴をとらえられるデバイスになっております。 霧や埃を通した視認性、300m以上での正確な距離測定、320Km/Hを超える正確な速度測定など、基本的なレーダ技術の優れた利点はそのままです。

当社は、データ処理、RFおよびメカニカルキャリブレーション、目標検出、MIMO復調、受信角度、クラスタリング、トラッキングおよびデータ関連付け、AI/MLを使用した分類などのために、独自の高度なレーダ信号処理アルゴリズムと知覚ソフトウェアを開発しました。 ルネサスは4Dイメージングレーダで革命をおこしています。 すべてのコンポーネントをレーダトランシーバ、アルゴリズム、プロセッサなど統合しつつ、エッジモードまたはサテライトモードも備えています。

プロダクトセレクタ: 産業用レーダセンサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ