概要
説明
ISL97901は高効率の4チャネル、1.5AのシーケンシャルLEDドライバで単一セルのリチウムイオン・バッテリまたは、最大5.5Vの安定化入力電圧から供給されます。ISL97901は、各LEDに独立した電流制御駆動機構を内蔵しており、正確な輝度制御が可能です。 また、ISL97901は昇降圧コンバータを使用して、さまざまなLED順方向電圧に対して最適な出力電圧を維持します。 ISL97901の高集積で高効率の電力変換コアは、広範な動作条件にわたって90%をはるかに超える効率で動作します。 電力変換コアは独自のアルゴリズムを実装しており、動作中にバッテリ電圧が低下しても、降圧モードと昇圧モード間のシームレスな遷移とグリッチのない動作を可能にします。 ISL97901は、ホワイトバランス制御用のインターシルの光センサICとインタフェースするためのI/Oピンを備えています。 ホワイトバランスは、LED光出力をプリセットされた目標値に対して較正することを可能にする光電気ループを閉じることによって達成されます。 ISL97901は、リアルタイムのホワイト・バランス制御が望ましくない場合にオープン・ループ方式で動作するように構成することもできます。 この場合、LED電流は内部レジスタによって設定されます。
特長
- 昇降圧ベースのLEDドライバ
- RGB、RGGB、またはRGBWカラーシーケンス
- 最大1.5Aの出力電流
- 光検出器フィードバックインタフェース
- デュアルグリーンLEDドライブのサポート
- 閉ループ・ホワイト・バランシング・ダイナミック電流スケーリング
- スタンバイ電流:70μA以下
- I2Cインタフェース
- 効率を最大化する電流レギュレーション用の150mVフィードバック電圧リファレンス
- 2.5MHzのスイッチング周波数
- 各LEDのプログラム可能な出力電圧
- 動的なヘッドルーム管理
- 電流設定レジスタ内蔵
- 周囲温度範囲:0°C〜+ 70°C
- 鉛フリー(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 携帯電話のLEDベースのピコプロジェクタ
- スタンドアロンピコプロジェクタ
- トライスティミュラスディスプレイドライバ
- その他のハンドヘルドディスプレイドライバ
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 212 KB | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
データシート | ||
製品変更通知 | PDF 183 KB | |
製品変更通知 | PDF 173 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)