概要
説明
The CD40174BMS consists of six identical D-Type flip-flops having independent data inputs. The clock and clear inputs are common to all six units. Data is transferred to the Q outputs on the positive-going transition of the clock pulse. All six flip-flops are simultaneously reset by a low level on the CLEAR input. The CD40174BMS is supplied in these 16-lead outline packages: Braze Seal DIP H4T, Frit Seal DIP H1E and Ceramic Flatpack H6W.
特長
- High-voltage type (20V rating)
- 5V, 10V and 15V parametric ratings
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current at 20V
- Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range, 100nA at 18V and +25 °C
- Noise margin (over full package temperature range): 1V at VDD = 5V, 2V at VDD = 10V, 2.5V at VDD = 15V
- Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13A, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Shift registers
- Buffer/Storage registers
- Pattern generators
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 323 KB | |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
9 items